Dokument herunterladen () von 20

170M1559D

Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR32.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1559D
EAN
5027590441193
UPC
051712334631
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
135.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
51 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung
Sicherungsgröße
000

Produktspezifikation exportieren