Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 690V (IEC), 80A, 200 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Din 43-620 Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse aR
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M1566D
|
EAN |
5027590441315
|
UPC |
051712334976
|
Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
Produkthöhe |
51 mm
|
Produktbreite |
21 mm
|
Produktgewicht |
136.3 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
80 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
2700 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
380
|
Watt-Verluste |
15 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
000
|
Ausstattung: |
Doppelkennmelder
|