Dokument herunterladen () von 20

170M1567D
Modellcode: FUSE 100A 690V aR DIN 000 HSDNH

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 690V (IEC), 100A, 200 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Din 43-620 Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse aR

Listenpreis EUR35.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1567D
EAN
5027590441322
UPC
051712334860
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
135.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 100A 690V aR DIN 000 HSDNH

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
4950 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung
Sicherungsgröße
000

Produktspezifikation exportieren