Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 V (IEC), 700 V (UL), 80 A, Größe: 1*, Stirnkennmelder, DIN 43653, /80 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3011
|
| EAN |
5027590443562
|
| UPC |
051712254564
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
352.3333333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 80A 690V 1*/80 AR UC
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
1250 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
*1
|