Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 315 V, Größe: 1*, Stirnkennmelder, DIN 43653, /80 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3017
|
EAN |
5027590443630
|
UPC |
051712799829
|
Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
145 mm
|
Produktgewicht |
307.8333333 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 315A 690V 1*/80 AR UC
|
Stromstärkewert |
315 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
46500 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
Sicherungsgröße |
*1
|