Dokument herunterladen () von 20

170M3073
Modellcode: FUSE 630A 690V 1*TN/80 AR UC

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 630 V, Größe: 1*, Stirnkennmelder, DIN 43653, TN/80 Typ T Anzeige für Mikroschalter

Listenpreis €136.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3073
EAN
5027590443852
UPC
051712254786
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
400 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 630A 690V 1*TN/80 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
325000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
48500
Watt-Verluste
80 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren