Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 1250 V, kompakte Größe 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3192
|
EAN |
5027590444880
|
UPC |
051712255080
|
Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
145 mm
|
Produktgewicht |
72 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
125 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
9000 bei 1000 V, 11500 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
1450
|
Watt-Verluste |
35 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
*1
|