Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3244
|
EAN |
5027590445894
|
UPC |
051712255370
|
Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
145 mm
|
Produktgewicht |
59.667 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 200A 1250V 1*KN/110 AR CU
|
Stromstärkewert |
200 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
31000 bei 1000 V, 41000 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
5150
|
Watt-Verluste |
45 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
*1
|