Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3263
|
EAN |
5027590446693
|
UPC |
051712255479
|
Produkt Länge/Tiefe |
290 mm
|
Produkthöhe |
62 mm
|
Produktbreite |
142 mm
|
Produktgewicht |
0.322 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 125A 690V 1*KN/110 AR UC
|
Stromstärkewert |
125 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
3700 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiterschutz
|
Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |
Sicherungsgröße |
*1
|