Dokument herunterladen () von 20

170M3394
Modellcode: FUSE 200A 1250V 1*BKN/75 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 75 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR246.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3394
EAN
5027590447454
UPC
051712255912
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
180 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 200A 1250V 1*BKN/75 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
200 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
31000 bei 1000 V, 41000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren