Eaton Bussmann series Superflinke Sicherung mit quadratischem Körper, 690 V, 250 A, Sicherungsgröße: 1*, Stirnkennmelder, Bündiger Kontakt
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3416
|
EAN |
5027590447621
|
UPC |
051712256025
|
Produkt Länge/Tiefe |
155 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
90 mm
|
Produktgewicht |
246.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
250 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
28500 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|
Sicherungsgröße |
*1
|