Dokument herunterladen () von 20

170M3466
Modellcode: FUSE 250A 690V 1*BKN/50 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR117.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3466
EAN
5027590448048
UPC
051712219457
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
270.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 250A 690V 1*BKN/50 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
28500 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren