Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K, US-Gewinde
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3567
|
EAN |
5027590448550
|
UPC |
051712256582
|
Produkt Länge/Tiefe |
193 mm
|
Produkthöhe |
47 mm
|
Produktbreite |
106 mm
|
Produktgewicht |
267 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
315 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
46500 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
7000
|
Watt-Verluste |
50 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
*1
|