Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 125A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Klasse aR
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3902
|
| EAN |
5027590450447
|
| UPC |
051712563161
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
319 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
|
| Sicherungsgröße |
*1
|