Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1250V (IEC), 1300V (UL), 200A, 100 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Klasse aR, DIN 43 620
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4189
|
| EAN |
5027590451703
|
| UPC |
051712257978
|
| Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
| Produkthöhe |
62 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
213 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 200A 1250V 1TN/110 AR CU
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
22500 bei 1000 V, 30000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
1
|