Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1100 V, Größe 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4247
|
| EAN |
5027590452038
|
| UPC |
051712258272
|
| Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
175 mm
|
| Produktgewicht |
628.667 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 630A 1100V 1KN/110 AR
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Betriebsspannung |
1100 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
660000 bei 1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
1
|