Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4443
|
EAN |
5996516013274
|
UPC |
051712258845
|
Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
Produkthöhe |
51 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.573 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Löschen (12T) |
175000 bei 1000 V, 235000 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
29500
|
Watt-Verluste |
75 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
1
|