Dokument herunterladen () von 20

170M4558

Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4558
EAN
5027590453455
UPC
051712259224
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
69 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
153 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
200 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
11500 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
1650
Watt-Verluste
45 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren