Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4559
|
EAN |
5027590453486
|
UPC |
051712259231
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
52 mm
|
Produktbreite |
170 mm
|
Produktgewicht |
153 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
250 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
21000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
3100
|
Watt-Verluste |
55 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
1
|