Dokument herunterladen () von 20

170M4744

Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR332.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4744
EAN
5996516013953
UPC
051712259743
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
622 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
450 A
Betriebsspannung
1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
250000 bei 1000 V, 335000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren