Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5008
|
| EAN |
5027590455343
|
| UPC |
051712259873
|
| Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
196.3333333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 400A 690V 2/80 AR UC INDICATOR
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
74000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder |
| Sicherungsgröße |
2
|