Dokument herunterladen () von 20

170M5141

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5141
EAN
5027590455824
UPC
051712260190
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
138 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
247.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
97500 bei 1000 V 135000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
16500
Watt-Verluste
80 W
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren