Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1100 V, Größe 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5199
|
EAN |
5027590456166
|
UPC |
051712260497
|
Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
175 mm
|
Produktgewicht |
634 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 900A 1100V 2TN/110 AR
|
Stromstärkewert |
900 A
|
Betriebsspannung |
1100 V
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
1750000 bei 1000 V
|
Lichtbogen (I2T) |
360000
|
Watt-Verluste |
122 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
2
|