Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5210
|
EAN |
5027590456203
|
UPC |
051712260534
|
Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
Produkthöhe |
66 mm
|
Produktbreite |
165 mm
|
Produktgewicht |
619 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 500A 690V 2TN/110 AR UC
|
Stromstärkewert |
500 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
145000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
21500
|
Watt-Verluste |
75 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
2
|