Dokument herunterladen () von 20

170M5246
Modellcode: FUSE 630A 1250V 2KN/110 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR407.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5246
EAN
5027590456388
UPC
051712260701
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
1009 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 630A 1250V 2KN/110 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
575000 bei 1000 V, 730000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren