Dokument herunterladen () von 20

170M5397
Modellcode: FUSE 700A 1000V 2BKN/75 AR

Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, Größe 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR434.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5397
EAN
5027590456883
UPC
051712261111
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
756.75 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 700A 1000V 2BKN/75 AR

Electrical data

Stromstärkewert
700 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
795000 bei 1000 V, 1050000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
160000
Watt-Verluste
115 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren