Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1100 V, Größe 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5500
|
| EAN |
5027590457521
|
| UPC |
051712261470
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
124 mm
|
| Produktgewicht |
818 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Betriebsspannung |
1100 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2350000 bei 1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/90 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
2
|