Dokument herunterladen () von 20

170M5809D

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 450 V, Größe: 2, Kombikennmelder, DIN 43620, Klingenanschlüsse

Listenpreis €175.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5809D
EAN
5027590460286
UPC
051712334488
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
674 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
450 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
115000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
16000
Watt-Verluste
32 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2
Ausstattung:
Doppelkennmelder

Produktspezifikation exportieren