Dokument herunterladen () von 20

170M5810D

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 500A, 200 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Din 43-620 Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse aR

Listenpreis EUR178.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5810D
EAN
5027590460538
UPC
051712334501
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
675 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
155000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren