Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Din 43-620 Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse aR
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5813D
|
EAN |
5027590460897
|
UPC |
051712334983
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
72 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
676 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
700 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
430000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
60500
|
Watt-Verluste |
43 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
2
|
Ausstattung: |
Doppelkennmelder
|