Dokument herunterladen () von 20

170M5816D

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 1000A, 200 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Din 43-620 Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse aR

Listenpreis €252.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5816D
EAN
5027590461023
UPC
051712335287
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
72 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
678 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
1300000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
180000
Watt-Verluste
52 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2
Ausstattung:
Doppelkennmelder

Produktspezifikation exportieren