Dokument herunterladen () von 20

170M5957

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1000 V, Größe 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Listenpreis EUR217.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5957
EAN
5027590461290
UPC
051712602235
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
751.25 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
295000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren