Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5969
|
EAN |
5027590461368
|
UPC |
051712602297
|
Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
175 mm
|
Produktgewicht |
759 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
Abschaltleistung |
125 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
155000 bei 1000 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
Sicherungsgröße |
2
|