Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5989
|
EAN |
5027590461702
|
UPC |
051712603355
|
Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
175 mm
|
Produktgewicht |
847 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 700A 1000V 2TN/110 AR UR
|
Stromstärkewert |
700 A
|
Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
770000 bei 1000 V
|
Lichtbogen (I2T) |
130000
|
Watt-Verluste |
115 W
|
Ausschaltvermögen |
125 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
2
|