Dokument herunterladen () von 20

170M6020
Modellcode: FUSE 1800A 600V 3/80 AR UR INDICATOR

Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €415.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6020
EAN
5996516017357
UPC
051712792295
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1186 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 1800A 600V 3/80 AR UR INDICATOR

Electrical data

Stromstärkewert
1800 A
Betriebsspannung
600 Vac
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
5250000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
880000
Watt-Verluste
165 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren