Dokument herunterladen () von 20

170M6192

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR357.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6192
EAN
5996516018163
UPC
051712263221
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1297 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC/DC
Löschen (12T)
235000 bei 1000 V, 310000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
39000
Watt-Verluste
105 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren