Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6199
|
| EAN |
5996516018224
|
| UPC |
051712263290
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1307 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
1100 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2800000 bei 1000 V, 3600000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
3
|