Dokument herunterladen () von 20

170M6207

Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €374.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6207
EAN
5996516018309
UPC
051712579421
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1236 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
900 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
120 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren