Dokument herunterladen () von 20

170M6220
Modellcode: FUSE 1800A 600V 3TN/110 AR UR

Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T

Listenpreis EUR573.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6220
EAN
5996516018422
UPC
051712263443
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1489 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 1800A 600V 3TN/110 AR UR

Electrical data

Stromstärkewert
1800 A
Betriebsspannung
600 Vac
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
5250000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren