Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6266
|
EAN |
5996516018743
|
UPC |
051712263672
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
967 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 1250A 690V 3KN/110 AR UC
|
Stromstärkewert |
1250 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
1950000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
460000
|
Watt-Verluste |
140 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|