Dokument herunterladen () von 20

170M6340
Modellcode: FUSE 400A 1250V 3BKN/75 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis €331.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6340
EAN
5027590461801
UPC
051712263863
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1132.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 400A 1250V 3BKN/75 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC/DC
Löschen (12T)
120000 bei 1000 V, 160000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
19500
Watt-Verluste
95 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren