Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6342
|
| EAN |
5027590461825
|
| UPC |
051712263887
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1154 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 500A 1250V 3BKN/75 AR CU
|
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
235000 bei 1000 V, 310000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
3
|