Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6363
|
EAN |
5996516019061
|
UPC |
051712264006
|
Produkt Länge/Tiefe |
78 mm
|
Produkthöhe |
123 mm
|
Produktbreite |
155 mm
|
Produktgewicht |
1287 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
900 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
670000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
100000
|
Watt-Verluste |
120 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|
Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|