Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, US-Gewinde
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6565
|
| EAN |
5027590462969
|
| UPC |
051712264600
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
286 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
1100 A
|
| Betriebsspannung |
690 V, 700 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
130000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
GKN/Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
3
|