Dokument herunterladen () von 20

170M6571

Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 550 V, Größe 3, 76 x 92 x 65 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Listenpreis EUR640.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6571
EAN
5996516019900
UPC
051712264662
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
974 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
2000 A
Betriebsspannung
550 V AC
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
6350000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
1150000
Watt-Verluste
175 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren