Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, US-Gewinde
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6595
|
| EAN |
5027590463072
|
| UPC |
051712264730
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
3000 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 700A 1250V 3GKN/75 AR CU
|
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
705000 bei 1000 V, 940000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
GKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
3
|