Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

170M7401

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 355 A, AC 800 V, Größe NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, Doppelkennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7401
EAN
5027590518079
UPC
051712712774
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
71.2 mm
Produktgewicht
1030 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical rating

Stromstärkewert
355 A
Abschaltleistung
65 kAIC
Betriebsspannung
800 V AC
Watt-Verluste
46 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-ANH3
Material
Keramikkörper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.