Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1000 V, Größe 3, 74 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M8609
|
| EAN |
5027590465601
|
| UPC |
051712604123
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
705.5 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Modellcode |
FUSE 900A 1000V 3BKN/75 AR UR
|
| Stromstärkewert |
900 A
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
150000 bei 1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
3
|