Dokument herunterladen () von 20

170M8637
Modellcode: FUSE 800A 1000V 3TN/110 AR UR

Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €249.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8637
EAN
5996516022627
UPC
051712604390
Produkt Länge/Tiefe
141 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
82.5 mm
Produktgewicht
1275 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 800A 1000V 3TN/110 AR UR

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Spannungsart
AC/DC
Löschen (12T)
1050000 bei 1000 V
Lichtbogen (I2T)
170000
Watt-Verluste
135 W
Ausschaltvermögen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren