Eaton Moeller® series SL7-Glühlampe, 12V, 5W
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Zubehör Glühlampe
|
| Katalognummer |
171290
|
| EAN |
4015081678341
|
| Produkt Länge/Tiefe |
16 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
16 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
SL7-L12
|
| Farbe |
Farblos
|
| Durchschnittliche nominale Lebensdauer |
3000 hour
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Lebensdauer, elektrisch |
3,000 h
|
| Montagemethode |
Lampenfassung BA15d
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Runde blinkende Leuchte
Auswahl |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Leistungsaufnahme |
5 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
12 V
|
Support
Contact us
+359884477015